??
CADモデル選択
K1462.10512
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1462 - Locating bushes with collar, stainless steel for ball lock pins
Bill of material
K1462.10512
BESTKIPP
Order No.
K1462.10512
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
diameter
5 mm
D1
diameter
20 mm
D2
diameter
6 mm
D3
diameter
20 mm
D4
diameter
14 mm
H
height
17 mm
H1
height
3 mm
H2
height
10 mm
H3
height
2 mm
M
thread
M12 mm
SW
width across flats
5 mm
T
depth
5 mm
T1
depth
3 mm
GEW
Approx. weight
0.0120 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245471164
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions